Klemmdrehhalter, rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/12 mm

250018 16/12

Klemmdrehhalter, rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/12 mm
Klemmdrehhalter, rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/12 mm

Klemmdrehhalter 16/12 mm ISO-Code Halter: PCLNR/L 1616H12 - passende Wendeschneidplatte: CN.. 1204.. - Funktionsbreite: 20 mm - Kopflänge: 25 mm - Gesamtlänge: 100 mm - Unterlegplatte: 259200

Merkmale
Details
Abmessungen
102,000x28,000x20,000 mm
Gewicht
0,211 kg
Dicke
20,000
Länge
102,000
Statistische Warennummer
82078090
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Klemmdrehhalter, rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/12 mm
Klemmdrehhalter, rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/12 mm