Klemmdrehhalter, rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/11 mm

260904 16/11

Klemmdrehhalter, rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/11 mm
Klemmdrehhalter, rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/11 mm

Klemmdrehhalter 16/11 mm ISO-Code Halter: STJCR/L 1616M11 - passende Wendeschneidplatte: TC.. 1102.. - Funktionsbreite: 16 mm - Kopflänge: 16 mm - Gesamtlänge: 150 mm - Wendeplattenschrauben-Set: 269426

Merkmale
Details
Abmessungen
157,000x30,000x30,000 mm
Gewicht
0,316 kg
Dicke
30,000
Länge
157,000
Statistische Warennummer
82078090
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Klemmdrehhalter, rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/11 mm
Klemmdrehhalter, rechts, Schaft- / Plattengröße: 16/11 mm