Klemmdrehhalter, neutral, Schaft- / Plattengröße: 16/08 mm

260611 16/08

Klemmdrehhalter, neutral, Schaft- / Plattengröße: 16/08 mm
Klemmdrehhalter, neutral, Schaft- / Plattengröße: 16/08 mm

Klemmdrehhalter 16/08 mm ISO-Code Halter: SRDCN 1616H08 - passende Wendeschneidplatte: RC.T 0803 - Funktionsbreite: 12 mm - Kopflänge: 16,4 mm - Gesamtlänge: 100 mm - Wendeplattenschrauben-Set: 269436_1

Merkmale
Details
Abmessungen
104,000x35,000x35,000 mm
Gewicht
0,192 kg
Dicke
35,000
Länge
104,000
Statistische Warennummer
82078090
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Klemmdrehhalter, neutral, Schaft- / Plattengröße: 16/08 mm
Klemmdrehhalter, neutral, Schaft- / Plattengröße: 16/08 mm