Klemmdrehhalter, links, Schaft- / Plattengröße: 25/09 mm

250023 25/09

Klemmdrehhalter, links, Schaft- / Plattengröße: 25/09 mm
Klemmdrehhalter, links, Schaft- / Plattengröße: 25/09 mm

Klemmdrehhalter 25/09 mm ISO-Code Halter: PCKNR/L 2525M09 - passende Wendeschneidplatte: CN.. 09T3.. - Funktionsbreite: 32 mm - Kopflänge: 25 mm - Gesamtlänge: 150 mm - Unterlegplatte: 259260

Merkmale
Details
Abmessungen
154,000x41,000x40,000 mm
Gewicht
0,751 kg
Dicke
40,000
Länge
154,000
Statistische Warennummer
82078090
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Klemmdrehhalter, links, Schaft- / Plattengröße: 25/09 mm
Klemmdrehhalter, links, Schaft- / Plattengröße: 25/09 mm