Klemmdrehhalter, links, Schaft- / Plattengröße: 20/11 mm

250613 20/11

Klemmdrehhalter, links, Schaft- / Plattengröße: 20/11 mm
Klemmdrehhalter, links, Schaft- / Plattengröße: 20/11 mm

Klemmdrehhalter 20/11 mm ISO-Code Halter: PDNNR/L 2020K11 - passende Wendeschneidplatte: DN.. 1104.. - Funktionsbreite: 10 mm - Kopflänge: 25 mm - Gesamtlänge: 125 mm - Unterlegplatte: 259210

Merkmale
Details
Abmessungen
124,000x30,000x30,000 mm
Gewicht
0,366 kg
Dicke
30,000
Länge
124,000
Statistische Warennummer
82078090
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Klemmdrehhalter, links, Schaft- / Plattengröße: 20/11 mm
Klemmdrehhalter, links, Schaft- / Plattengröße: 20/11 mm