KOMET Wendeschneidplatte, BK8430, Bezeichnung Typ W80: 10-030

236609 10-030

KOMET Wendeschneidplatte, BK8430, Bezeichnung Typ W80: 10-030
KOMET Wendeschneidplatte, BK8430, Bezeichnung Typ W80: 10-030

KOMET Wendeschneidplatte 10-030 ISO-Code Wendeschneidplatte: SOGX 040204-03 - Vorschub f in Stahl < 900 N/mm 2: 0,07 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
20,000x20,000x10,000 mm
Gewicht
0,002 kg
Dicke
10,000
Länge
20,000
Statistische Warennummer
82090020
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
KOMET
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
KOMET Wendeschneidplatte, BK8430, Bezeichnung Typ W80: 10-030
KOMET Wendeschneidplatte, BK8430, Bezeichnung Typ W80: 10-030