KOMET Unisix Wendeschneidplatte, BK6425, Bezeichnung Typ W29: 50-000

236771 50-000

KOMET Unisix Wendeschneidplatte, BK6425, Bezeichnung Typ W29: 50-000
KOMET Unisix Wendeschneidplatte, BK6425, Bezeichnung Typ W29: 50-000

Passend für: - Nr. 236685; 236686 - Hinweis: Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon. - Typ: ST900; INOX - ISO-Code Wendeschneidplatte: WOEX 100504 - Vorschub f in Stahl < 900 N/mm 2: 0,2 mm/U

Merkmale
Details
Abmessungen
20,000x20,000x5,000 mm
Gewicht
0,014 kg
Dicke
5,000
Länge
20,000
Statistische Warennummer
82090020
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
KOMET
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
KOMET Unisix Wendeschneidplatte, BK6425, Bezeichnung Typ W29: 50-000
KOMET Unisix Wendeschneidplatte, BK6425, Bezeichnung Typ W29: 50-000