KOMET KUB Trigon Wendeplatten-Vollbohrer Kombischaft, 3xD, ⌀ D: 23 mm

236630 23

KOMET KUB Trigon Wendeplatten-Vollbohrer Kombischaft, 3xD, ⌀ D: 23 mm
KOMET KUB Trigon Wendeplatten-Vollbohrer Kombischaft, 3xD, ⌀ D: 23 mm

Ausführung: Spezielles Fertigungsverfahren für extrem große Spanräume bei höchster Steifigkeit.Spezifische Anstellung der Wendeschneidplatten für rückzugsriefenfreie Bohrungen und exakte Maßhaltigkeit (±0,1 mm im Regelfall).Innenkühlung direkt auf die Schneiden (ausgeklügelte Geometrie ideal für Minimalmengenschmierung).3 - 10 bar Kühlmitteldruck genügen.Für stehenden und rotierenden Einsatz. - Verwendung: Mit Wendeschneidplatten Nr. 236740 - 237080. - Lieferumfang: Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten). - Hinweis: Achtung! Beim Bohreraustritt fällt eine Scheibe ab. Bei drehenden Werkstücken Unfallgefahr! Bitte Schutzvorkehrungen treffen.Auf Anfrage - linksschneidend; - 2xD, 4xD, ... ; - andere ⌀; - Sonderausführungen - Torsionsschwingungsdämpfer für ABS zur vibrationsarmen Bearbeitung, bei maximaler Standzeit und minimalem Geräuschpegel. - Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 3xD - Schaft: DIN 6535 HE, DIN 6595 - Bohrverwendung: Zentrierbohren - Bohrverwendung: Durchbohren - Bohrverwendung: ballig - Bohrverwendung: bedingt Querbohren - für Zoll-⌀: 29/32 Zoll - Auskraglänge L A: 93 mm - Schaft-⌀ D s: 25 mm - Schaftlänge L s: 56 mm - erreichbarer maximaler ⌀ durch Aussteuern: 24 mm - V max Verstellung aus der Mitte: 0,5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
155,000x38,000x40,000 mm
Gewicht
0,381 kg
Dicke
40,000
Länge
155,000
Statistische Warennummer
82078019
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
KOMET
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
KOMET KUB Trigon Wendeplatten-Vollbohrer Kombischaft, 3xD, ⌀ D: 23 mm
KOMET KUB Trigon Wendeplatten-Vollbohrer Kombischaft, 3xD, ⌀ D: 23 mm