KOMET KUB Quatron Wendeplatten-Vollbohrer Kombischaft, 2xD, ⌀ D: 26,5 mm

235500 26,5

KOMET KUB Quatron Wendeplatten-Vollbohrer Kombischaft, 2xD, ⌀ D: 26,5 mm
KOMET KUB Quatron Wendeplatten-Vollbohrer Kombischaft, 2xD, ⌀ D: 26,5 mm

Ausführung: Optimierte Kühlkanäle für sicheren Spanabtransport.Spitzenwinkel 174° für fast ebenen Bohrungsgrund. - Verwendung: Stehender und rotierender Einsatz. Für schwierige Bohrbedingungen (Walzhaut, Gussschrägen, unterbrochenen Schnitt). Für Bohrungen mit Toleranz ±0,2 mm. Mit Wendeplatten Nr. 236520 - 6576. - Lieferumfang: Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten). - Hinweis: Weitere Größen auf Anfrage lieferbar. - Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 2xD - Schaft: DIN 6535 HE, DIN 6595 - Bohrverwendung: Zentrierbohren - Bohrverwendung: Durchbohren - Bohrverwendung: Querbohren - Bohrverwendung: ballig - Auskraglänge L A: 78 mm - Schaft-⌀ D s: 32 mm - Schaftlänge L s: 60 mm - ISO-Code Wendeschneidplatte: SOEX 07T308 23-.. - Wendeplattenschrauben-Set: 239652_8IP1 (1,3 Nm)

Merkmale
Details
Abmessungen
183,000x50,000x50,000 mm
Gewicht
0,593 kg
Dicke
50,000
Länge
183,000
Statistische Warennummer
82078019
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
KOMET
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
KOMET KUB Quatron Wendeplatten-Vollbohrer Kombischaft, 2xD, ⌀ D: 26,5 mm
KOMET KUB Quatron Wendeplatten-Vollbohrer Kombischaft, 2xD, ⌀ D: 26,5 mm