KOMET KUB Pentron Wendeplatten-Vollbohrer Zylinderschaft, 5xD, ⌀ D: 24 mm

236602 24

KOMET KUB Pentron Wendeplatten-Vollbohrer Zylinderschaft, 5xD, ⌀ D: 24 mm
KOMET KUB Pentron Wendeplatten-Vollbohrer Zylinderschaft, 5xD, ⌀ D: 24 mm

Ausführung: Höchste Leistung und Lebensdauer durch optimale Grundkörper-Festigkeit und spezielle Oberflächenbehandlung.Beste Maßhaltigkeit bei schwierigsten Bohrbedingungen.Kostenreduzierte Lagerhaltung durch identische Innen- und Außen-Wendeplatten. Bohrungstoleranz: ⌀D - 0,1 / + 0,35 - Verwendung: Bei extremen Bearbeitungssituationen. Mit Wendeplatten Nr. 236605 - 236610. - Lieferumfang: Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten). - Empfehlung: Beim Anbohren den Vorschub auf 70% reduzieren. - Hinweis: Ausführung 2xD und 3xD mit ABS-Schaft sowie in Zoll-Größen auf Anfrage lieferbar. - Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 5xD - Schaft: ISO 9766 - Bohrverwendung: bedingt Zentrierbohren - Bohrverwendung: ballig bedingt - Bohrverwendung: bedingt Querbohren - Bohrverwendung: bedingt Paketbohren - Auskraglänge L A: 140 mm - Schaft-⌀ D s: 32 mm - Schaftlänge L s: 60 mm - ISO-Code Wendeschneidplatte: SOGX 080308 24-... - Wendeplattenschrauben-Set: 239652_8IP1 (1,3 Nm)

Merkmale
Details
Abmessungen
237,000x48,000x70,000 mm
Gewicht
0,617 kg
Dicke
70,000
Länge
237,000
Statistische Warennummer
82078019
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
KOMET
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
KOMET KUB Pentron Wendeplatten-Vollbohrer Zylinderschaft, 5xD, ⌀ D: 24 mm
KOMET KUB Pentron Wendeplatten-Vollbohrer Zylinderschaft, 5xD, ⌀ D: 24 mm