KOMET KUB Pentron Wendeplatten-Vollbohrer Zylinderschaft, 4xD, ⌀ D: 15 mm

236601 15

KOMET KUB Pentron Wendeplatten-Vollbohrer Zylinderschaft, 4xD, ⌀ D: 15 mm
KOMET KUB Pentron Wendeplatten-Vollbohrer Zylinderschaft, 4xD, ⌀ D: 15 mm

Ausführung: Höchste Leistung und Lebensdauer durch optimale Grundkörper-Festigkeit und spezielle Oberflächenbehandlung.Beste Maßhaltigkeit bei schwierigsten Bohrbedingungen.Kostenreduzierte Lagerhaltung durch identische Innen- und Außen-Wendeplatten. Bohrungstoleranz: ⌀D - 0,1 / + 0,3 - Verwendung: Bei extremen Bearbeitungssituationen. Mit Wendeplatten Nr. 236605 - 236610. - Lieferumfang: Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten). - Hinweis: Ausführung 2xD und 3xD mit ABS-Schaft sowie in Zoll-Größen auf Anfrage lieferbar. - Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 4xD - Schaft: ISO 9766 - Bohrverwendung: bedingt Zentrierbohren - Bohrverwendung: ballig bedingt - Bohrverwendung: bedingt Querbohren - Bohrverwendung: bedingt Paketbohren - für Zoll-⌀: 19/32 Zoll - Auskraglänge L A: 74 mm - Schaft-⌀ D s: 20 mm - Schaftlänge L s: 50 mm - ISO-Code Wendeschneidplatte: SOGX 040204 10-... - Wendeplattenschrauben-Set: 239652_5IP1 (0,38 Nm)

Merkmale
Details
Abmessungen
145,000x38,000x40,000 mm
Gewicht
0,175 kg
Dicke
40,000
Länge
145,000
Statistische Warennummer
82078019
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
KOMET
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
KOMET KUB Pentron Wendeplatten-Vollbohrer Zylinderschaft, 4xD, ⌀ D: 15 mm
KOMET KUB Pentron Wendeplatten-Vollbohrer Zylinderschaft, 4xD, ⌀ D: 15 mm