KOMET KUB Pentron Wendeplatten-Vollbohrer Zylinderschaft, 3xD, ⌀ D: 19,1 mm

236615 19,1

KOMET KUB Pentron Wendeplatten-Vollbohrer Zylinderschaft, 3xD, ⌀ D: 19,1 mm
KOMET KUB Pentron Wendeplatten-Vollbohrer Zylinderschaft, 3xD, ⌀ D: 19,1 mm

Ausführung: Höchste Leistung und Lebensdauer durch optimale Grundkörper-Festigkeit und spezielle Oberflächenbehandlung.Beste Maßhaltigkeit bei schwierigsten Bohrbedingungen.Kostenreduzierte Lagerhaltung durch identische Innen- und Außen-Wendeplatten. Bohrungstoleranz: ⌀D - 0,1 / + 0,2 - Verwendung: Bei extremen Bearbeitungssituationen. Mit Wendeplatten Nr. 236605 - 236610. - Lieferumfang: Inklusive Klemmschrauben (ohne Wendeschneidplatten). - Hinweis: Ausführung 2xD und 3xD mit ABS-Schaft sowie in Zoll-Größen auf Anfrage lieferbar. - Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 3xD - Schaft: ISO 9766 - Bohrverwendung: bedingt Zentrierbohren - Bohrverwendung: ballig bedingt - Bohrverwendung: bedingt Querbohren - Bohrverwendung: bedingt Paketbohren - Auskraglänge L A: 78 mm - Schaft-⌀ D s: 25 mm - Schaftlänge L s: 56 mm - ISO-Code Wendeschneidplatte: SOGX 060206 18-... - Wendeplattenschrauben-Set: 239652_6IP2 (1,0 Nm)

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
0,33 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
82075070
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
KOMET
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
KOMET KUB Pentron Wendeplatten-Vollbohrer Zylinderschaft, 3xD, ⌀ D: 19,1 mm
KOMET KUB Pentron Wendeplatten-Vollbohrer Zylinderschaft, 3xD, ⌀ D: 19,1 mm