KOMET KUB Pentron Wendeplatten-Vollbohrer ABS Schaft, 5xD, ⌀ D: 30 mm

236604 30

KOMET KUB Pentron Wendeplatten-Vollbohrer ABS Schaft, 5xD, ⌀ D: 30 mm
KOMET KUB Pentron Wendeplatten-Vollbohrer ABS Schaft, 5xD, ⌀ D: 30 mm

Ausführung: Bohrungstoleranz: D - 0,1 / + 0,35 - Verwendung: Mit Wendeschneidplatten Nr. 236605 - 236610. - Empfehlung: Beim Anbohren den Vorschub auf 70% reduzieren. - Hinweis: Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen. Achsversetztes Bohren bis Vmax = 0,25 mm, z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010 bis 239012. Durch Aussteuern erreichbarer maximaler ⌀ = D + 0,5 mm. - Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 5xD - Schaft: ABS - Bohrverwendung: bedingt Zentrierbohren - Bohrverwendung: ballig bedingt - Bohrverwendung: bedingt Querbohren - Bohrverwendung: bedingt Paketbohren - Auskraglänge L A: 185 mm - ABS ⌀ d: 50 mm - ISO-Code Wendeschneidplatte: SOGX 09T308 28-... - Wendeplattenschrauben-Set: 239652_8IP6 (2,2 Nm)

Merkmale
Details
Abmessungen
261,000x61,000x66,000 mm
Gewicht
0,893 kg
Dicke
66,000
Länge
261,000
Statistische Warennummer
82078019
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
KOMET
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
KOMET KUB Pentron Wendeplatten-Vollbohrer ABS Schaft, 5xD, ⌀ D: 30 mm
KOMET KUB Pentron Wendeplatten-Vollbohrer ABS Schaft, 5xD, ⌀ D: 30 mm