KOMET Aufnahme, SK 50, ABS ⌀ d: 50 mm
239002 50
Ausführung: Form AD/BAufnahme gewuchtet auf Q 6,3 bei 8000 1/min.Mit innerer Kühlmittelzuführung. - Norm: DIN 69871 - Lieferumfang: Auslieferung komplett mit Dichtscheibe und Umbauset für Form AD. - Hinweis: Weitere Aufnahmen mit ABS Anbindung auf Anfrage. - Hinweis Werbetext: - Schaft: ABS - Aufnahme-Norm: DIN 69871 - Form: ADB - Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 8000 min -1 - Innenkühlung: ja - Auskraglänge A: 60 mm - Vorsprunglänge L 1: 22 mm
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 196,000x114,000x116,000 mm
- Gewicht
- 3,461 kg
- Dicke
- 116,000
- Länge
- 196,000
- Statistische Warennummer
- 84661031
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- KOMET
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an