KOMET Aufnahme, HSK-A 63, ABS ⌀ d: 80 mm

239020 80

KOMET Aufnahme, HSK-A 63, ABS ⌀ d: 80 mm
KOMET Aufnahme, HSK-A 63, ABS ⌀ d: 80 mm

Ausführung: Aufnahme gewuchtet auf Q 6,3 bei 10.000 1/min. Mit innerer Kühlmittelzuführung. - Norm: DIN 69893 - Hinweis: Weitere Aufnahmen mit ABS Anbindung auf Anfrage. - Hinweis Werbetext: - Schaft: ABS - Aufnahme-Norm: DIN 69893 - Innenkühlung: ja - Außen-⌀ d 1: 63 mm - Auskraglänge A: 100 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
2,6 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
84661020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
KOMET
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
KOMET Aufnahme, HSK-A 63, ABS ⌀ d: 80 mm
KOMET Aufnahme, HSK-A 63, ABS ⌀ d: 80 mm