KNUX 160405R, Sorte: HB7140-1

251030 HB7140-1

KNUX 160405R, Sorte: HB7140-1
KNUX 160405R, Sorte: HB7140-1

KNUX 160405R HB7140-1 Spanbrecher: VM - Spanleitstufe: 2,2 mm - Schnitttiefe a p: 0,5 - 5 mm - Vorschub f: 0,2 - 0,5 mm/U - Schnittgeschwindigkeit v c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

Merkmale
Details
Abmessungen
23,000x23,000x12,000 mm
Gewicht
0,014 kg
Dicke
12,000
Länge
23,000
Statistische Warennummer
82090020
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
KNUX 160405R, Sorte: HB7140-1
KNUX 160405R, Sorte: HB7140-1