Hochvorschubfräser MFH mini, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 66/8 mm

221965 66/8

Hochvorschubfräser MFH mini, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 66/8 mm
Hochvorschubfräser MFH mini, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 66/8 mm

Hochvorschubfräser MFH mini 66/8 mm Innenkühlung: ja - ⌀ D 3: 58 mm - maximale Schnitttiefe a p max: 1 mm - Gesamtlänge L ges: 40 mm - Aufnahmebohrungs-⌀: 22 mm - passende Wendeschneidplatte: LOGU 0303.. - Wendeplattenschraube: 229713 (8IP; 1,2 Nm)

Merkmale
Details
Abmessungen
192,000x93,000x93,000 mm
Gewicht
0,8 kg
Dicke
93,000
Länge
192,000
Statistische Warennummer
82077031
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
KYOCERA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Hochvorschubfräser MFH mini, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 66/8 mm
Hochvorschubfräser MFH mini, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 66/8 mm