HiPer-Drill Grundelement, 12xD, ⌀ D: 30 mm

231620 30

HiPer-Drill Grundelement, 12xD, ⌀ D: 30 mm
HiPer-Drill Grundelement, 12xD, ⌀ D: 30 mm
HiPer-Drill Grundelement, 12xD, ⌀ D: 30 mm
HiPer-Drill Grundelement, 12xD, ⌀ D: 30 mm

Ausführung: Höchste Vorschübe und maximale Performance durch optimal abgestimmte Geometrien und Werkstoffe.Exakte Positionierung des Schneideinsatzes durch prismatischen Plattensitz und sichere Spannung durch mittige Bohrung.Hohe Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand.Schaftabstützung für optimale Stabilität im Einsatz. Spanräume poliert. - Verwendung: Stehender und rotierender Einsatz. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9. - Hinweis: Weitere Abmessungen bis ⌀ 50,99 mm auf Anfrage lieferbar. Vorschubwerte f um 10% und vc-Werte um 40% reduzieren. Zum prozesssicheren Einsatz des Bohrers ist eine vorherige Pilotbohrung 1,5xD mit dem Bohrer 231600 mit gleicher Schneideinsatzgröße erforderlich. Das Setzen einer Pilotbohrung erhöht die Prozesssicherheit. Für optimalen Rundlauf im Hydrodehnfutter (z.B. Nr. 302026 Gr. 20) spannen. Bohrer für optimale Stabilität immer so kurz wie möglich spannen. - Bohrtiefe bis: 12xD - Schaft: ISO 9766 - Bohrverwendung: bedingt Querbohren - Bohrverwendung: bedingt Paketbohren - Bohrverwendung: bedingt schräger Austritt - Bohrverwendung: bedingt schräg Anbohren - ⌀-Bereich D: 30 - 30,99 mm - Nutzlänge L N: 372 mm - Schaft-⌀ D s: 32 mm - Schaftlänge L s: 60 mm - Spannschraube: 231999_15IP1 (5,7 Nm)

Merkmale
Details
Abmessungen
472,000x51,000x50,000 mm
Gewicht
1,574 kg
Dicke
50,000
Länge
472,000
Statistische Warennummer
82078011
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
HiPer-Drill Grundelement, 12xD, ⌀ D: 30 mm
HiPer-Drill Grundelement, 12xD, ⌀ D: 30 mm
HiPer-Drill Grundelement, 12xD, ⌀ D: 30 mm
HiPer-Drill Grundelement, 12xD, ⌀ D: 30 mm