HiPer-Drill Grundelement, 1,5xD, ⌀ D: 18 mm

231600 18

HiPer-Drill Grundelement, 1,5xD, ⌀ D: 18 mm
HiPer-Drill Grundelement, 1,5xD, ⌀ D: 18 mm
HiPer-Drill Grundelement, 1,5xD, ⌀ D: 18 mm
HiPer-Drill Grundelement, 1,5xD, ⌀ D: 18 mm

Ausführung: Höchste Vorschübe und maximale Performance durch optimal abgestimmte Geometrien und Werkstoffe.Exakte Positionierung des Schneideinsatzes durch prismatischen Plattensitz und sichere Spannung durch mittige Bohrung.Hohe Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand.Schaftabstützung für optimale Stabilität im Einsatz. - Verwendung: Stehender und rotierender Einsatz. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9. - Hinweis: Weitere Abmessungen bis ⌀ 50,99 mm auf Anfrage lieferbar. Für optimalen Rundlauf im Hydrodehnfutter (z.B. Nr. 302026 Gr. 20) spannen. Bohrer für optimale Stabilität immer so kurz wie möglich spannen. - Bohrtiefe bis: 1,5xD - Schaft: ISO 9766 - Bohrverwendung: bedingt Querbohren - Bohrverwendung: bedingt Paketbohren - Bohrverwendung: bedingt schräger Austritt - Bohrverwendung: bedingt schräg Anbohren - ⌀-Bereich D: 18 - 18,99 mm - Nutzlänge L N: 29 mm - Schaft-⌀ D s: 25 mm - Schaftlänge L s: 56 mm - Spannschraube: 231999_8IP1 (1,2 Nm)

Merkmale
Details
Abmessungen
131,000x50,000x50,000 mm
Gewicht
0,345 kg
Dicke
50,000
Länge
131,000
Statistische Warennummer
82078011
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
HiPer-Drill Grundelement, 1,5xD, ⌀ D: 18 mm
HiPer-Drill Grundelement, 1,5xD, ⌀ D: 18 mm
HiPer-Drill Grundelement, 1,5xD, ⌀ D: 18 mm
HiPer-Drill Grundelement, 1,5xD, ⌀ D: 18 mm