GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer Kombischaft, 5xD, ⌀ D: 37 mm

234015 37

GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer Kombischaft, 5xD, ⌀ D: 37 mm
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer Kombischaft, 5xD, ⌀ D: 37 mm

Ausführung: Die gedrallten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkern nicht geschwächt wird. Bohrungstoleranz: -0,1 / +0,35 mm - Beschreibung: Der GARANT Power Drill für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5xD. - Verwendung: Mit Wendeplatten Nr. 234030 - 234098. - Empfehlung: Beim Anbohren den Vorschub auf 70% reduzieren. - Hinweis: Weitere Zwischengrößen in 1/10-Abmessungen auf Anfrage lieferbar. - Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 5xD - Schaft: ISO 9766 - Bohrverwendung: bedingt Zentrierbohren - Bohrverwendung: ballig bedingt - Bohrverwendung: bedingt Querbohren - Bohrverwendung: bedingt Paketbohren - Auskraglänge L A: 212 mm - Schaft-⌀ D s: 40 mm - Schaftlänge L s: 68 mm - ISO-Code Wendeschneidplatte: SOGX 110509 - Wendeplattenschrauben-Set: 239700_15IP (2,8 Nm)

Merkmale
Details
Abmessungen
322,000x61,000x60,000 mm
Gewicht
1,424 kg
Dicke
60,000
Länge
322,000
Statistische Warennummer
82078019
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer Kombischaft, 5xD, ⌀ D: 37 mm
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer Kombischaft, 5xD, ⌀ D: 37 mm