GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer Kombischaft, 3xD, ⌀ D: 19 mm

234005 19

GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer Kombischaft, 3xD, ⌀ D: 19 mm
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer Kombischaft, 3xD, ⌀ D: 19 mm
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer Kombischaft, 3xD, ⌀ D: 19 mm
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer Kombischaft, 3xD, ⌀ D: 19 mm

Ausführung: Die gedrallten Kühlkanäle sorgen für höchste Stabilität, da der Bohrerkern nicht geschwächt wird. Bohrungstoleranz: -0,1 / +0,3 mm - Beschreibung: Der GARANT Power Drill für höchste Performance und Maßhaltigkeit. Auch bei schwierigen Bohrsituationen bis 5xD. - Verwendung: Mit Wendeplatten Nr. 234030 - 234098. - Hinweis: Weitere Zwischengrößen in 1/10-Abmessungen auf Anfrage lieferbar. - Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 3xD - Schaft: ISO 9766 - Bohrverwendung: bedingt Zentrierbohren - Bohrverwendung: ballig bedingt - Bohrverwendung: bedingt Querbohren - Bohrverwendung: bedingt Paketbohren - für Zoll-⌀: 3/4 Zoll - Auskraglänge L A: 75 mm - Schaft-⌀ D s: 25 mm - Schaftlänge L s: 56 mm - ISO-Code Wendeschneidplatte: SOGX 060305 - Wendeplattenschrauben-Set: 239700_6IP2 (0,6 Nm)

Merkmale
Details
Abmessungen
151,000x38,000x38,000 mm
Gewicht
0,283 kg
Dicke
38,000
Länge
151,000
Statistische Warennummer
82078019
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer Kombischaft, 3xD, ⌀ D: 19 mm
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer Kombischaft, 3xD, ⌀ D: 19 mm
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer Kombischaft, 3xD, ⌀ D: 19 mm
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer Kombischaft, 3xD, ⌀ D: 19 mm