Fräswendeplatte ⌀ 8 mm, Typ: ST1400

212630 ST1400

Fräswendeplatte ⌀ 8 mm, Typ: ST1400
Fräswendeplatte ⌀ 8 mm, Typ: ST1400

Ausführung: Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020. Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: ±0,015 mm. - Verwendung: Kugelplatten mit Vollradius für allgemeinen Einsatz im Gesenk- und Formenbau. - Vorschub f z in Alu kurzspanend: 0,15 mm - Vorschub f z in Stahl < 1400 N/mm 2: 0,15 mm - Vorschub f z in Titan > 850 N/mm 2: 0,15 mm - Sorte: HB7520

Merkmale
Details
Abmessungen
17,000x17,000x10,000 mm
Gewicht
0,002 kg
Dicke
10,000
Länge
17,000
Statistische Warennummer
82090020
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Fräswendeplatte ⌀ 8 mm, Typ: ST1400
Fräswendeplatte ⌀ 8 mm, Typ: ST1400