Fräsplatte ohne Profil, HB7720, Fräsbreite A: 6,5 mm

217258 6,5

Fräsplatte ohne Profil, HB7720, Fräsbreite A: 6,5 mm
Fräsplatte ohne Profil, HB7720, Fräsbreite A: 6,5 mm

Fräsplatte ohne Profil 6,5 mm Radius R: 0,15 mm - Außen-⌀ D: 26 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
87,000x48,000x12,000 mm
Gewicht
0,034 kg
Dicke
12,000
Länge
87,000
Statistische Warennummer
82077010
Verpackungsmengeneinheit
3
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Fräsplatte ohne Profil, HB7720, Fräsbreite A: 6,5 mm
Fräsplatte ohne Profil, HB7720, Fräsbreite A: 6,5 mm