Fräsplatte für Sicherungsnuten, mit Kantenbruch, HB7720, Nennmaß Ringstärke: 1,3 mm

217261 1,3

Fräsplatte für Sicherungsnuten, mit Kantenbruch, HB7720, Nennmaß Ringstärke: 1,3 mm
Fräsplatte für Sicherungsnuten, mit Kantenbruch, HB7720, Nennmaß Ringstärke: 1,3 mm

Fräsplatte für Sicherungsnuten, mit Kantenbruch 1,3 mm Nutbreite W -0,03: 1,38 mm - Tiefe t: 0,85 mm - Fase C: 0,15x45° mm

Merkmale
Details
Abmessungen
40,000x20,000x15,000 mm
Gewicht
0,009 kg
Dicke
15,000
Länge
40,000
Statistische Warennummer
82077010
Verpackungsmengeneinheit
3
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Fräsplatte für Sicherungsnuten, mit Kantenbruch, HB7720, Nennmaß Ringstärke: 1,3 mm
Fräsplatte für Sicherungsnuten, mit Kantenbruch, HB7720, Nennmaß Ringstärke: 1,3 mm