Fräsplatte für Innengewinde 60°, HM, Steigung: 5 mm

218064 5

Fräsplatte für Innengewinde 60°, HM, Steigung: 5 mm
Fräsplatte für Innengewinde 60°, HM, Steigung: 5 mm
Fräsplatte für Innengewinde 60°, HM, Steigung: 5 mm
Fräsplatte für Innengewinde 60°, HM, Steigung: 5 mm

Ausführung: Stabile Fräsplatten für hohe Vorschübe und hohe Produktivität. Zweischneidig - Verwendung: Für metrische Innengewinde 60° nach DIN / ISO R 262 (DIN 13) Toleranzklasse 6H. - Hinweis: Bei Montage immer auf einheitliche Seite der Gewindefräsplatten achten, da sonst Gewindeverzerrungen entstehen! (Seitenausführung mit bzw. ohne Markierung). Vorschub fz = HB 7720 in Stahl < 750 N/mm2 = 0,25 mm / Zahn. Vorschub fz = HB 7735 in INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / Zahn. - Gewindeart: M - Gewindeart: MF-LH - Gewindeart: M-LH - Gewindeart: MF - Flankenwinkel: 60 Grad - Schneidrichtung: rechts und links - Plattengröße: 41 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
55,000x38,000x9,000 mm
Gewicht
0,021 kg
Dicke
9,000
Länge
55,000
Statistische Warennummer
82090020
Verpackungsmengeneinheit
2
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Fräsplatte für Innengewinde 60°, HM, Steigung: 5 mm
Fräsplatte für Innengewinde 60°, HM, Steigung: 5 mm
Fräsplatte für Innengewinde 60°, HM, Steigung: 5 mm
Fräsplatte für Innengewinde 60°, HM, Steigung: 5 mm