Fräsplatte für Innen- und Außengewinde 55°, HM, Gänge pro Zoll: 19

218078 19

Fräsplatte für Innen- und Außengewinde 55°, HM, Gänge pro Zoll: 19
Fräsplatte für Innen- und Außengewinde 55°, HM, Gänge pro Zoll: 19
Fräsplatte für Innen- und Außengewinde 55°, HM, Gänge pro Zoll: 19
Fräsplatte für Innen- und Außengewinde 55°, HM, Gänge pro Zoll: 19

Ausführung: Stabile Fräsplatten für hohe Vorschübe und hohe Produktivität. Einschneidig - Verwendung: Für Innen- und Außengewinde 55° nach Norm B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Toleranzklasse Medium Class A. - Hinweis: Bei Montage immer auf einheitliche Seite der Gewindefräsplatten achten, da sonst Gewindeverzerrungen entstehen! (Seitenausführung mit bzw. ohne Markierung). Vorschub fz = HB 7720 in Stahl < 750 N/mm2 = 0,25 mm / Zahn. Vorschub fz = HB 7735 in INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / Zahn. - Gewindeart: G - Gewindeart: G-LH - Gewindeart: BSP-LH - Gewindeart: BSP - Gewindeart: BSW - Gewindeart: BSW-LH - Plattengröße: 24 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
56,000x38,000x9,000 mm
Gewicht
0,006 kg
Dicke
9,000
Länge
56,000
Statistische Warennummer
82090020
Verpackungsmengeneinheit
2
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Fräsplatte für Innen- und Außengewinde 55°, HM, Gänge pro Zoll: 19
Fräsplatte für Innen- und Außengewinde 55°, HM, Gänge pro Zoll: 19
Fräsplatte für Innen- und Außengewinde 55°, HM, Gänge pro Zoll: 19
Fräsplatte für Innen- und Außengewinde 55°, HM, Gänge pro Zoll: 19