Festmaßaufbohrer, DIN 1835 A, Nenn-⌀ D: 13,8 mm

236677 13,8

Festmaßaufbohrer, DIN 1835 A, Nenn-⌀ D: 13,8 mm
Festmaßaufbohrer, DIN 1835 A, Nenn-⌀ D: 13,8 mm

Verwendung: Zum Aufbohrern vorgebohrter oder gegossener Löcher auf Nenn-⌀ in Kombination mit Exzenter-Spannhülse Nr. 236679. Für Standard ISO-Wendeschneidplatten CC..0602. - Hinweis: Der aufzubohrende ⌀ darf nicht kleiner als ⌀ dmin sein. - Innenkühlung: ja - Mindest-⌀ d min: 12,8 mm - Verstellbereich mit Exzenter-Spannhülse: 13,5 - 14,3 mm - Auskraglänge L 1: 27 mm - Gesamtlänge L ges: 110 mm - Schaft-⌀ D s h6: 10 mm - passende Exzenterhülsen-Größe Nr. 236679: 10

Merkmale
Details
Abmessungen
110,000x25,000x25,000 mm
Gewicht
0,075 kg
Dicke
25,000
Länge
110,000
Statistische Warennummer
82077037
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Festmaßaufbohrer, DIN 1835 A, Nenn-⌀ D: 13,8 mm
Festmaßaufbohrer, DIN 1835 A, Nenn-⌀ D: 13,8 mm