Eckfräser 90° MFWN, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 200/10 mm

225615 200/10

Eckfräser 90° MFWN, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 200/10 mm
Eckfräser 90° MFWN, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 200/10 mm

Ausführung: Fräser mit doppelseitigen Wendeschneidplatten. Die Kombination aus Anstellwinkel, Spanraumausführung sowie Geometrien und Schneidwinkel der Wendeschneidplatten sorgen für hervorragende Zerspanungsleistung, Spanabfuhr, Standzeit und niedrige Schnittkräfte und somit für eine hohe Wirtschaftlichkeit. - Ohne Innenkühlung. - Einstellwinkel κ: 90 Grad - Fräsverwendung: Plungen - Fräsverwendung: Eckfräsen - Innenkühlung: ja - maximale Schnitttiefe a p max: 8 mm - Gesamtlänge L ges: 63 mm - Aufnahmebohrungs-⌀: 60 mm - passende Wendeschneidplatte: WNMU 0806.. - Wendeplattenschraube: 229700 (T15; 4,2 Nm) - Unterlegplatte: 229751

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
6,397 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
82078011
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
KYOCERA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Eckfräser 90° MFWN, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 200/10 mm
Eckfräser 90° MFWN, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 200/10 mm