Eckfräser 90° MEW, Zylinderschaft, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 16/2 mm

225200 16/2

Eckfräser 90° MEW, Zylinderschaft, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 16/2 mm
Eckfräser 90° MEW, Zylinderschaft, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 16/2 mm

Ausführung: Wirtschaftlich mit 4 Schneiden. - Einstellwinkel κ: 90 Grad - Fräsverwendung: Plungen - Fräsverwendung: Eckfräsen - Innenkühlung: ja - maximale Schnitttiefe a p max: 10 mm - Auskraglänge L 1: 26 mm - Gesamtlänge L ges: 100 mm - Schaft-⌀ D s h6: 16 mm - passende Wendeschneidplatte: LOMU.. - Wendeplattengröße: 10

Merkmale
Details
Abmessungen
162,000x41,000x40,000 mm
Gewicht
0,2 kg
Dicke
40,000
Länge
162,000
Statistische Warennummer
82078011
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
KYOCERA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Eckfräser 90° MEW, Zylinderschaft, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 16/2 mm
Eckfräser 90° MEW, Zylinderschaft, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 16/2 mm