Eckfräser 90° 5720VZ16, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 63/5 mm

220803 63/5

Eckfräser 90° 5720VZ16, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 63/5 mm
Eckfräser 90° 5720VZ16, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 63/5 mm

Ausführung: Fräskörper mit Zylinderschaft sind mit G = 6,3 bei 30000 U/min gewuchtet. Aufsteckfräser und Fräser mit modularer Schnittstelle müssen zusammen mit der Aufnahme vor der Hochgeschwindigkeitsbearbeitunggewuchtet werden. Die Konstruktion erlaubt die Aufnahme aller Radius-Wendeplatten bis re=6,0mm ohne Modifikation des Trägers und ohne Längenkorrektur. - Einstellwinkel κ: 90 Grad - Fräsverwendung: Ramping - Fräsverwendung: Zirkularfräsen - Fräsverwendung: Eckfräsen - Innenkühlung: ja - maximale Schnitttiefe a p max: 16 mm - Gesamtlänge L ges: 45 mm - Aufnahmebohrungs-⌀: 22 mm - passende Wendeschneidplatte: ZD.. 16M5 - Wendeplattenschraube: 229900 (TP20; 6,0 Nm)

Merkmale
Details
Abmessungen
243,000x183,000x88,000 mm
Gewicht
1,049 kg
Dicke
88,000
Länge
243,000
Statistische Warennummer
82077010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
KENNAMETAL
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Eckfräser 90° 5720VZ16, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 63/5 mm
Eckfräser 90° 5720VZ16, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 63/5 mm