Drehmeißel rechts ähnlich DIN 4980 (ISO 6), M20, Schaft-Vierkant: 16 mm

296830 16

Drehmeißel rechts ähnlich DIN 4980 (ISO 6), M20, Schaft-Vierkant: 16 mm
Drehmeißel rechts ähnlich DIN 4980 (ISO 6), M20, Schaft-Vierkant: 16 mm

Ausführung: Bestückt mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten. - Verwendung: P20/K25 für die Stahl- und Gussbearbeitung. M20 für die Bearbeitung von rostfreien Stählen. - Achtung: Bei Schrupp-Schnitten und unterbrochenen Schnitten sollte die Schneide mit einem Borcarbid-Handläpper Nr. 558400 oder 558420 abgezogen werden. - Gesamtlänge: 110 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
117,000x27,000x27,000 mm
Gewicht
0,22 kg
Dicke
27,000
Länge
117,000
Statistische Warennummer
82078019
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Drehmeißel rechts ähnlich DIN 4980 (ISO 6), M20, Schaft-Vierkant: 16 mm
Drehmeißel rechts ähnlich DIN 4980 (ISO 6), M20, Schaft-Vierkant: 16 mm