Drehmeißel rechts ähnlich DIN 4952, HSS-E, Schaft-Vierkant: 25 mm

296100 25

Drehmeißel rechts ähnlich DIN 4952, HSS-E, Schaft-Vierkant: 25 mm
Drehmeißel rechts ähnlich DIN 4952, HSS-E, Schaft-Vierkant: 25 mm

Ausführung: Alle Abmessungen geschweißt. - Verwendung: Universell einsetzbar, mittlere Schnittgeschwindigkeiten. - Gesamtlänge: 200 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
194,000x38,000x27,000 mm
Gewicht
0,913 kg
Dicke
27,000
Länge
194,000
Statistische Warennummer
82078019
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Drehmeißel rechts ähnlich DIN 4952, HSS-E, Schaft-Vierkant: 25 mm
Drehmeißel rechts ähnlich DIN 4952, HSS-E, Schaft-Vierkant: 25 mm