DNMG 110404 Set à 10 Stück, Sorte: HBX130

250802 HBX130

DNMG 110404 Set à 10 Stück, Sorte: HBX130
DNMG 110404 Set à 10 Stück, Sorte: HBX130

DNMG 110404 Set à 10 Stück HBX130 Sorte: HBX130 - Spanbrecher: MM - Schnitttiefe a p: 1 - 5 mm - Vorschub f: 0,1 - 0,5 mm/U - Schnittgeschwindigkeit v c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Merkmale
Details
Abmessungen
97,000x40,000x12,000 mm
Gewicht
0,08 kg
Dicke
12,000
Länge
97,000
Statistische Warennummer
82090020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DNMG 110404 Set à 10 Stück, Sorte: HBX130
DNMG 110404 Set à 10 Stück, Sorte: HBX130