DCMX 070204 Wiper, Sorte: PR1425

260383 PR1425

DCMX 070204 Wiper, Sorte: PR1425
DCMX 070204 Wiper, Sorte: PR1425

DCMX 070204 Wiper PR1425 Sorte: PR1425 - Spanbrecher: WP - Toleranz: M - Schnitttiefe a p: 0,05 - 1,2 mm - Vorschub f: 0,03 - 0,12 mm/U - Schnittgeschwindigkeit v c Hauptanwendung: 100 - 150 m/min

Merkmale
Details
Abmessungen
20,000x20,000x10,000 mm
Gewicht
0,002 kg
Dicke
10,000
Länge
20,000
Statistische Warennummer
82090020
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
KYOCERA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DCMX 070204 Wiper, Sorte: PR1425
DCMX 070204 Wiper, Sorte: PR1425