DCMT 070204 Set à 10 Stück, Sorte: HBX020

260502 HBX020

DCMT 070204 Set à 10 Stück, Sorte: HBX020
DCMT 070204 Set à 10 Stück, Sorte: HBX020

DCMT 070204 Set à 10 Stück HBX020 Sorte: HBX020 - Spanbrecher: PM - Schnitttiefe a p: 0,1 - 3,75 mm - Vorschub f: 0,06 - 0,36 mm/U - Schnittgeschwindigkeit v c Hauptanwendung: 80 - 300 m/min

Merkmale
Details
Abmessungen
99,000x41,000x12,000 mm
Gewicht
0,025 kg
Dicke
12,000
Länge
99,000
Statistische Warennummer
82090020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DCMT 070204 Set à 10 Stück, Sorte: HBX020
DCMT 070204 Set à 10 Stück, Sorte: HBX020