DC.T 11T304, Sorte: CA525

260490 CA525

DC.T 11T304, Sorte: CA525
DC.T 11T304, Sorte: CA525

DC.T 11T304 CA525 Sorte: CA525 - Spanbrecher: GK - Toleranz: M - Schnitttiefe a p: 0,5 - 3 mm - Vorschub f: 0,1 - 0,3 mm/U - Schnittgeschwindigkeit v c Hauptanwendung: 80 - 330 m/min

Merkmale
Details
Abmessungen
20,000x20,000x5,000 mm
Gewicht
0,006 kg
Dicke
5,000
Länge
20,000
Statistische Warennummer
82090020
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
KYOCERA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DC.T 11T304, Sorte: CA525
DC.T 11T304, Sorte: CA525