CNMG 09T308, Sorte: HB7035-1

250152 HB7035-1

CNMG 09T308, Sorte: HB7035-1
CNMG 09T308, Sorte: HB7035-1

CNMG 09T308 HB7035-1 Sorte: HB7035-1 - Spanbrecher: SM - Toleranz: M - Schnitttiefe a p: 0,5 - 8 mm - Vorschub f: 0,2 - 0,5 mm/U - Schnittgeschwindigkeit v c Hauptanwendung: 100 - 320 m/min

Merkmale
Details
Abmessungen
17,000x17,000x10,000 mm
Gewicht
0,005 kg
Dicke
10,000
Länge
17,000
Statistische Warennummer
82090020
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
CNMG 09T308, Sorte: HB7035-1
CNMG 09T308, Sorte: HB7035-1