CN.G 120408, Sorte: HB7140-1

250158 HB7140-1

CN.G 120408, Sorte: HB7140-1
CN.G 120408, Sorte: HB7140-1

CN.G 120408 HB7140-1 Sorte: HB7140-1 - Spanbrecher: VM - Toleranz: M - Schnitttiefe a p: 0,5 - 4 mm - Vorschub f: 0,1 - 0,4 mm/U - Schnittgeschwindigkeit v c Hauptanwendung: 60 - 230 m/min

Merkmale
Details
Abmessungen
17,000x17,000x10,000 mm
Gewicht
0,01 kg
Dicke
10,000
Länge
17,000
Statistische Warennummer
82090020
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
CN.G 120408, Sorte: HB7140-1
CN.G 120408, Sorte: HB7140-1