CN.G 120404, Sorte: HB7410-1
250156 HB7410-1
CN.G 120404 HB7410-1 Sorte: HB7410-1 - Spanbrecher: TAM - Toleranz: M - Schnitttiefe a p: 0,5 - 3 mm - Vorschub f: 0,1 - 0,3 mm/U - Schnittgeschwindigkeit v c Hauptanwendung: 60 - 90 m/min
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 18,000x18,000x10,000 mm
- Gewicht
- 0,01 kg
- Dicke
- 10,000
- Länge
- 18,000
- Statistische Warennummer
- 82090020
- Verpackungsmengeneinheit
- 10
- Hersteller
- GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an