CCMT 060204 Wiper, Sorte: PR1225

260094 PR1225

CCMT 060204 Wiper, Sorte: PR1225
CCMT 060204 Wiper, Sorte: PR1225

CCMT 060204 Wiper PR1225 Sorte: PR1225 - Spanbrecher: WP - Toleranz: M - Schnitttiefe a p: 0,5 - 1 mm - Vorschub f: 0,03 - 0,15 mm/U - Schnittgeschwindigkeit v c Hauptanwendung: 50 - 150 m/min

Merkmale
Details
Abmessungen
20,000x20,000x10,000 mm
Gewicht
0,002 kg
Dicke
10,000
Länge
20,000
Statistische Warennummer
82090020
Verpackungsmengeneinheit
10
Hersteller
KYOCERA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
CCMT 060204 Wiper, Sorte: PR1225
CCMT 060204 Wiper, Sorte: PR1225