CC.T 09T308, Sorte: HB7210-1

260152 HB7210-1

CC.T 09T308, Sorte: HB7210-1
CC.T 09T308, Sorte: HB7210-1

CC.T 09T308 HB7210-1 Sorte: HB7210-1 - Spanbrecher: GM - Toleranz: M - Schnitttiefe a p: 0,2 - 2,5 mm - Vorschub f: 0,1 - 0,25 mm/U - Schnittgeschwindigkeit v c Hauptanwendung: 100 - 450 m/min

Merkmale
Details
Abmessungen
17,000x17,000x10,000 mm
Gewicht
0,004 kg
Dicke
10,000
Länge
17,000
Statistische Warennummer
82090020
Verpackungsmengeneinheit
0
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
CC.T 09T308, Sorte: HB7210-1
CC.T 09T308, Sorte: HB7210-1