Bohrstange zum Stechdrehen, links, Schaft-⌀ d / Stechbreite w: 32/2 mm

273791 32/2

Bohrstange zum Stechdrehen, links, Schaft-⌀ d / Stechbreite w: 32/2 mm
Bohrstange zum Stechdrehen, links, Schaft-⌀ d / Stechbreite w: 32/2 mm

Ausführung: Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Wendeplattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert. - Innenkühlung: ja - t max Innenbearbeitung: 10 mm - Mindestvorbohr-⌀ D min: 39 mm - Mittenversatz: 22 mm - Auskraglänge zurückgesetzte Halter: 50 mm - Gesamtlänge: 300 mm - Schraube: 279908 (TX20; 4,5 Nm)

Merkmale
Details
Abmessungen
360,000x51,000x50,000 mm
Gewicht
1,826 kg
Dicke
50,000
Länge
360,000
Statistische Warennummer
82078011
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Bohrstange zum Stechdrehen, links, Schaft-⌀ d / Stechbreite w: 32/2 mm
Bohrstange zum Stechdrehen, links, Schaft-⌀ d / Stechbreite w: 32/2 mm