Bohrstange zum Stechdrehen, links, Schaft-⌀ d / Stechbreite w: 25/2,5 mm
273791 25/2,5
Ausführung: Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Wendeplattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert. - Innenkühlung: ja - t max Innenbearbeitung: 6 mm - Mindestvorbohr-⌀ D min: 32 mm - Mittenversatz: 19 mm - Auskraglänge zurückgesetzte Halter: 40 mm - Gesamtlänge: 250 mm - Schraube: 279908 (TX20; 4,5 Nm)
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 270,000x35,000x37,000 mm
- Gewicht
- 0,893 kg
- Dicke
- 37,000
- Länge
- 270,000
- Statistische Warennummer
- 82078011
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an