Bohrstange Stahl, rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße: 20/11 mm

250626 20/11

Bohrstange Stahl, rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße: 20/11 mm
Bohrstange Stahl, rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße: 20/11 mm

Bohrstange Stahl 20/11 mm ISO-Code Halter: A20Q PDUNR/L11 - Schnitt- /Trennstelle: 20 mm - Einstellwinkel κ: 93 Grad - passende Wendeschneidplatte: DN.. 1104.. - Mindestvorbohr-⌀ D min: 25 mm - Mittenversatz: 16 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
180,000x30,000x22,000 mm
Gewicht
0,412 kg
Dicke
22,000
Länge
180,000
Statistische Warennummer
82078090
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Bohrstange Stahl, rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße: 20/11 mm
Bohrstange Stahl, rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße: 20/11 mm