Bohrstange Stahl, links, Schaft-⌀ / Plattengröße: 20/11 mm

261353 20/11

Bohrstange Stahl, links, Schaft-⌀ / Plattengröße: 20/11 mm
Bohrstange Stahl, links, Schaft-⌀ / Plattengröße: 20/11 mm

Bohrstange Stahl 20/11 mm ISO-Code Halter: A20Q SVVCR/L11 - Schnitt- /Trennstelle: 20 mm - Einstellwinkel κ: 72,5 Grad - passende Wendeschneidplatte: VC.. 1103.. - Mindestvorbohr-⌀ D min: 25 mm - Mittenversatz: 14 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
207,000x41,000x40,000 mm
Gewicht
0,396 kg
Dicke
40,000
Länge
207,000
Statistische Warennummer
82078019
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Bohrstange Stahl, links, Schaft-⌀ / Plattengröße: 20/11 mm
Bohrstange Stahl, links, Schaft-⌀ / Plattengröße: 20/11 mm