Bohrstange Stahl, links, Schaft-⌀ / Plattengröße: 0608/06 mm

260033 0608/06

Bohrstange Stahl, links, Schaft-⌀ / Plattengröße: 0608/06 mm
Bohrstange Stahl, links, Schaft-⌀ / Plattengröße: 0608/06 mm

Bohrstange Stahl 0608/06 mm ISO-Code Halter: A0608H SCLCR/L06 - Einstellwinkel κ: 95 Grad - passende Wendeschneidplatte: CC.. 0602.. - Mindestvorbohr-⌀ D min: 8 mm - Mittenversatz: 4,2 mm - Spannhöhe H: 7 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
123,000x23,000x25,000 mm
Gewicht
0,043 kg
Dicke
25,000
Länge
123,000
Statistische Warennummer
82078019
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Bohrstange Stahl, links, Schaft-⌀ / Plattengröße: 0608/06 mm
Bohrstange Stahl, links, Schaft-⌀ / Plattengröße: 0608/06 mm