Bohrstange HSS, rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße: 12/11 mm

260922 12/11

Bohrstange HSS, rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße: 12/11 mm
Bohrstange HSS, rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße: 12/11 mm

Bohrstange HSS 12/11 mm ISO-Code Halter: AH12M STFCR/L11 - Schnitt- /Trennstelle: 12 mm - Einstellwinkel κ: 45 Grad - passende Wendeschneidplatte: TC.. 1102.. - Mindestvorbohr-⌀ D min: 14 mm - Mittenversatz: 9 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
153,000x28,000x27,000 mm
Gewicht
0,126 kg
Dicke
27,000
Länge
153,000
Statistische Warennummer
82078019
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Bohrstange HSS, rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße: 12/11 mm
Bohrstange HSS, rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße: 12/11 mm