Bohrstange HSS, rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße: 12/07 mm

260328 12/07

Bohrstange HSS, rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße: 12/07 mm
Bohrstange HSS, rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße: 12/07 mm

Bohrstange HSS 12/07 mm ISO-Code Halter: AH12M SDQCR/L07 - Schnitt- /Trennstelle: 12 mm - Einstellwinkel κ: 107,5 Grad - passende Wendeschneidplatte: DC.. 0702.. - Mindestvorbohr-⌀ D min: 16 mm - Mittenversatz: 9,5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
150,000x25,000x25,000 mm
Gewicht
0,125 kg
Dicke
25,000
Länge
150,000
Statistische Warennummer
82078019
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Bohrstange HSS, rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße: 12/07 mm
Bohrstange HSS, rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße: 12/07 mm