Bohrstange HSS, links, Schaft-⌀ / Plattengröße: 0610/03 mm

260023 0610/03

Bohrstange HSS, links, Schaft-⌀ / Plattengröße: 0610/03 mm
Bohrstange HSS, links, Schaft-⌀ / Plattengröße: 0610/03 mm

Bohrstange HSS 0610/03 mm ISO-Code Halter: AH0610H SCLCR/L03 - Schnitt- /Trennstelle: 10 mm - Einstellwinkel κ: 95 Grad - passende Wendeschneidplatte: CC.. 0301.. - Mindestvorbohr-⌀ D min: 7 mm - Mittenversatz: 2,5 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
102,000x25,000x25,000 mm
Gewicht
0,053 kg
Dicke
25,000
Länge
102,000
Statistische Warennummer
82078019
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Bohrstange HSS, links, Schaft-⌀ / Plattengröße: 0610/03 mm
Bohrstange HSS, links, Schaft-⌀ / Plattengröße: 0610/03 mm