Bohrstange HM, rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße: 16/11 mm
261328 16/11
Bohrstange HM 16/11 mm ISO-Code Halter: E16R SVUCR/L11 - Einstellwinkel κ: 93 Grad - passende Wendeschneidplatte: VC.. 1103.. - Mindestvorbohr-⌀ D min: 21 mm - Mittenversatz: 11 mm - Spannhöhe H: 15 mm
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 217,000x28,000x27,000 mm
- Gewicht
- 0,515 kg
- Dicke
- 27,000
- Länge
- 217,000
- Statistische Warennummer
- 82078019
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an